??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
4213.F39 Single-Acting Ball Lock Pins, with Ring-Handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 4213. - Quick Release Pin with Ring Handle single acting - according to NAS / MS17987
Bill of material
4213.F39 Single-Acting Ball Lock Pins, with Ring-Handle
BESTNR
Ref. No.
4213.F39
A
Nominal diameter
1/2 Inch
L
clamping length
3.9 Inch
B
±.005
.594 Inch
C
+.000/-.040
.460 Inch
D
min./max.
0.435 - 0.565 Inch
E
min./max.
0.60 - 0.80 Inch
F
Ø min.
1.160 Inch
G
max.
1.850 Inch
H
min.
1.140 Inch
J
min.
.080 Inch
AB
Recommended locating bore min./max.
0.5000 - 0.5050 Inch
SZ
shearing resistance, double, min.
36900 lbs
GW
Weight
160 g
Embedded user actions